-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kivitel | Patron |
---|---|
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Metrikus |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Névl. méret | 5 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 10 - 100 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Áteresztőszelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 10 - 350 |
Termékcsalád | DZ5E |
Qmax szelepek [l/min] | 20 |
Üreg | 06020 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Standard | Nyomáskövető szelep |
Nyomásbeállítás [bar] | 70 |
Változat | Horganyzott felület |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DZ5E Pressure Sequence Valve
Termékbrosúra
HU
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Termékbrosúra
EN
(0.3 MB)