-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Old model code | HRS 4 S 45 AL ST M BL |
---|---|
Meghúzási nyomaték, csavar | 55 Nm |
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -60–+180 °C. |
DIN 3015 | 4 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3080934 HRS 4 A 45 AL ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
3080934 HRS 4 A 45 AL ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)