Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Kiegészítő funkció | Nincs |
| Változat | Nincs |
| Nyomásbeállítás [bar] | Nincs előbeállítás |
| Standard | Leeresztőszelep |
| Beállítás típusa | Manuális |
| Üreg | FC08-2 |
| Qmax szelepek [l/min] | 38 |
| Termékcsalád | DB08A |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 5 - 345 |
| Funkció | Áteresztőszelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 38 |
| Nyomás beállítási tartomány [bar] | 10 - 228 |
| Névl. méret | 8 |
| Objektum megjelölése | DB08A-01-C-N-330H |
| Pmax [bar] | 420 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | UNF |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Cikkszám | 3080951 |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.