-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
ISO kód formátum | 1 |
---|---|
Ház | 1 |
Folyadék | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Opciók | 4 |
Tápfeszültség tápegység | K=120VAC/60Hz/USA/CDN |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3089836 FCU2110 4 K EN
Termékinformáció
HU
(0.26 MB)
3089836 FCU2110 4 K EN
Termékinformáció
EN
(0.26 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
HU
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)