-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Old model code | HRRLE 2 S 2X8 PP 83/1 ST M BL |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Kábel- + tömlőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3093755 HRRLE 2 A 2X8 PP 831 ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3093755 HRRLE 2 A 2X8 PP 831 ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)