-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Szűrő anyaga | P=papír |
Szűrési minősítés | 3 |
Csatlakozás típusa | DIN karima |
Csatlakozás mérete | Speciális méret |
Szennyeződésjelző | W=nincs jelzőfurat |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ELF Breather Filter Filling Strainer
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.87 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra
HU
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra
EN
(3.17 MB)