-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Old model code | HRRLE 4 S 6X40 PP 519/3 ST M12 |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Kábel- + tömlőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3104839 HRRLE 4 A 6X40 PP 5193 ST M12 BL EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3104839 HRRLE 4 A 6X40 PP 5193 ST M12 BL EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)