-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
ATEX | Nem |
---|---|
Előnyben részesített modellek | Nem |
Zsák anyaga | NBR |
Csatlakozás típusa (folyadék) | ISO228 (BSP)* |
Akkumulátorhéj anyaga | kémiailag nikkelezett (belső bevonat) |
Folyadékcsatlakozás | Standard, menet* |
Gázoldali csatlakozás | Standard* |
Anyag – folyadékcsatlakozás | Nagy szakítószilárdságú acél |
Zsák anyaga | NBR |
Előtöltési nyomás állítható | Igen |
Sorozat | SB330P(H)-... |
Névleges térfogat | 4 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Online-Form Pulsation damping
Termékinformáció
HU
(0.73 MB)
Online-Form Pulsation damping
Termékinformáció
EN
(0.73 MB)
Hydraulic Dampers
Termékbrosúra
HU
(1.58 MB)
Hydraulic Dampers
Termékbrosúra
EN
(1.58 MB)