-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Folyadék | Szabványos ásványolajokhoz |
---|---|
ISO kód formátum | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Nyomás viszkozitási tartomány | 2 lásd az adatlapot |
Elektromos kimenet | Analóg kimenet (4-20mA) |
Standard | EN 61000-6-2:2005 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3114314 CS2230 1 U 2 1 EN
Termékinformáció
HU
(0.23 MB)
3114314 CS2230 1 U 2 1 EN
Termékinformáció
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
HU
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)