-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
---|---|
Modell, FSA / FSK | FSK |
Névl. méret FSA/FSK | 254 |
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa | FPM |
Tömítés/O-gyűrű | 0 |
Dugaszoló csatlakozó kialakítása FSK | MPM (2 E) |
Kapcsolási funkció FSK | Záró érintkező (NO) |
Csőgeometria | Ovális |
Cső anyaga | PA |
Anyag, keret, FSK | Alumínium |
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) | Nélkül |
Rögzítőcsavar FSK | M10 |
Kontraszttartomány | Nélkül |
Szerelőhorony | Tartalmazza (rögzítőanya) |
Felületvédelem | Acél, horganyzott (csavar + anya) |
Névleges nyomás [bar] | 0.5 |
Névleges nyomás [MPa] | 0.05 |
Csatlakozó kialakítása FSK | Négyszögletes (MPM) |
Anyag, csatlakozó, FSK | PA |
Kapcsolási pontok | 1SP |
Egyéb jellemzők | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3128970 FSK 254 25C 10 EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3128970 FSK 254 25C 10 EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra
HU
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Termékbrosúra
HU
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Termékbrosúra
EN
(0.61 MB)