-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Változatok | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
---|---|
Típuskód | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Tömítések | *PLEASE DELETE* |
Motor-szivattyú csoport | 3=30l/min; 0.75 kW |
Elektromos motor feszültsége | *PLEASE DELETE* |
Szűrő mérete | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Szűrő anyaga | *PLEASE DELETE* |
Szűrési minősítés | *PLEASE DELETE* |
Szennyeződésjelző | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Kiegészítő részletek | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3134064 OF5S10P3S1B05C EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3134064 OF5S10P3S1B05C EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)