-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3136514 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 250 |
Objektum megjelölése | WS08W-30-C-N-0 |
Névl. méret | 8 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Áteresztőszelep |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 19 |
Tekercs | Tekerccsel |
Nyomástartomány P [bar] | 0 - 250 |
Csatlakozó típusa | Tekerccsel |
Termékcsalád | WS08W |
Qmax szelepek [l/min] | 19 |
Üreg | FC08-2 |
Tekercs kivitele | 40-1836 |
Szelepsorozat | WS08W-30 |
Működtetés | Mágneses |
Funkció | 2/2 utas szelep |
Kézi felülírás | Nincs |
Modell | Képernyővel |
Típus, kézi felülírás | Nincs kézi felülírás |
Modell | Képernyővel |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra
HU
(0.35 MB)
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra
EN
(0.35 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Termékbrosúra
HU
(0.37 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Termékbrosúra
EN
(0.37 MB)