DFP ON 140 Q B 10 D 1.0 /-L24-B6

Cikkszám
319740
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
pmax [bar] 315
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa Speciális csatlakozás
Csatlakozás mérete Speciális méret
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Bypass 6 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.59 MB)