-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Old model code | 0 |
---|---|
Meghúzási nyomaték, csavar | 8 Nm |
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
DIN 3015 | 7 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3201855 HRL 7 A1TM 603 PP ST M ZN EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
3201855 HRL 7 A1TM 603 PP ST M ZN EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)