-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3228872 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Elővezérelt |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DLHSD-01X-21/350 |
Névl. méret | 6 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 100 - 350 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 30 - 350 |
Termékcsalád | DLHSD |
Qmax szelepek [l/min] | 30 |
Üreg | ISO 4401-03-02-0-05 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Standard | Akkumulátortöltő szelep |
Nyomásbeállítás [bar] | Nincs előbeállítás |
Változat | Kapcsolási nyomáskülönbség 21% |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3228872 DLHSD 01X 21350 EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3228872 DLHSD 01X 21350 EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Termékbrosúra
HU
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Termékbrosúra
EN
(0.34 MB)