-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Áramlási sebesség | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Változat | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Csatlakozási feszültség | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Szűrő mérete | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Szűrő anyaga | *PLEASE DELETE* |
Szűrési minősítés | *PLEASE DELETE* |
Szennyeződésjelző | *PLEASE DELETE* |
Kiegészítő részletek | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3247915 FCM 100 K N 2B05 B D5 EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3247915 FCM 100 K N 2B05 B D5 EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)