-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Folyadék | Szabványos ásványolajokhoz |
---|---|
ISO kód formátum | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Ház CS | CS1000, kijelzővel |
Hidraulikus változat | Standard, opciók nélkül |
Tápfeszültség, motor-szivattyú szerelvény | 400/690-50-3 400/690-60-3 |
Kiegészítő részletek | Standard |
Elektromos kimenet | Analóg kimenet (4-20mA) |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3261536 CSM 1220 1 1 NABN60AB60 Z EN
Termékinformáció
HU
(0.24 MB)
3261536 CSM 1220 1 1 NABN60AB60 Z EN
Termékinformáció
EN
(0.24 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
HU
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)