-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Szűrő anyaga | XX=nincs szűrőelem |
Szűrési minősítés | 0 |
Csatlakozás típusa | SAE karima |
Csatlakozás mérete | 50 |
Szennyeződésjelző | E=nyomásmérő |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
MRF méret | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Ház anyaga | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Elemek száma | 11 |
Elem hossza | 10 hüvelyk |