-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3275144 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Metrikus |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DWM12121Z-22-C-N-05 |
Névl. méret | 12 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 5 - 14 |
Termékcsalád | DWM12121Z |
Qmax szelepek [l/min] | 120 |
Üreg | 12121 |
Beállítás típusa | Nem állítható |
Standard | Nyomáskompenzátor |
Vezérlőnyomás-különbség [bar] | 5 |
Változat | Csillapított, tehermentesítő furat nélkül |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Termékbrosúra
HU
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Termékbrosúra
EN
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Iparági prospektus
HU
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Iparági prospektus
EN
(0.5 MB)