-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3278567 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Metrikus |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 250 |
Objektum megjelölése | DWM08130Z-21-C-N-17 |
Névl. méret | 8 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 5 - 17 |
Termékcsalád | DWM08130Z |
Qmax szelepek [l/min] | 40 |
Üreg | 08130 |
Beállítás típusa | Nem állítható |
Standard | Nyomáskompenzátor |
Vezérlőnyomás-különbség [bar] | 17 |
Változat | Csillapítatlan, tehermentesítő furat nélkül |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DWM08130Z Pressure Compensator
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Termékbrosúra
EN
(0 MB)
Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra
HU
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra
EN
(1.68 MB)