-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
---|---|
Modell, FSA / FSK | FSA |
Névl. méret FSA/FSK | 127 |
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa | FPM |
Tömítés/O-gyűrű | 0 |
Csőgeometria | Kerek |
Cső anyaga | Üveg |
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) | Nélkül |
Anyag, csatlakozó, FSA | Alumínium |
Anyag, keret, FSA | Alumínium |
Kontraszttartomány | Csupasz fém |
Rögzítőcsavar, FSA | M12 |
Szerelőhorony | Tartalmazza (rögzítőanya) |
Felületvédelem | Acél, horganyzott (csavar + anya) |
Névleges nyomás [bar] | 0.5 |
Névleges nyomás [MPa] | 0.05 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Termékbrosúra
HU
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Termékbrosúra
EN
(0.55 MB)