-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Kiegészítő részletek | Nélkül |
---|---|
Tömítés | FPM |
Szűrő | Védőszűrő (25µm-FMM-P) |
CS változat | ISO/SAE, kijelzővel |
Analóg interfész | 4–20 mA |
További érzékelő | Nélkül |
Modulváltozat | FMM-P-S |
Hidraulikus akkumulátor | 0 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3340042 FMM P S 0 CS1220 A Z 0 1 0 000 EN
Termékinformáció
HU
(0.23 MB)
3340042 FMM P S 0 CS1220 A Z 0 1 0 000 EN
Termékinformáció
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
HU
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)