-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3340776 |
---|---|
Objektum megjelölése | KHDF3-32-1114-18X-A |
Kivitel | KHDF3 |
Névleges méret DN | 25 |
Csatlakozás típusa | Karimás csatlakozás |
Csatlakozás/karima megjelölése | SAE karima |
Ház anyaga, golyóscsap | Acél |
Anyagkód | Acél-acél-POM-FKM |
Felületvédelem | Horganyzott |
Kar kivitele | Hajlított kar |
Névleges nyomás | 250 |
Névleges nyomás | 25 |
Névleges nyomás | 3600 |
Működtetés | Kézi kar |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Zár | Zár nélkül |
Kapcsolási helyzet figyelése | Kapcsolási helyzet figyelése nélkül |
Kombináció | Nem BV kombináció |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)