-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Kiegészítő részletek | Nélkül |
---|---|
Tömítés | FPM |
Szűrő | Szűrő nélkül (csak FMM-O) |
CS változat | ISO/SAE, kijelző nélkül |
Analóg interfész | 4–20 mA |
További érzékelő | AquaSensor (AS1000) |
Modulváltozat | FMM-O-M |
Hidraulikus akkumulátor | 0 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3371782 FMM O M 0 CS1210 A AS 0 0 0 000 EN
Termékinformáció
HU
(0.22 MB)
3371782 FMM O M 0 CS1210 A AS 0 0 0 000 EN
Termékinformáció
EN
(0.22 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
HU
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)