-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Méret | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Működési közeg | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Változat | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Feszültség | *PLEASE DELETE* |
Szűrő mérete | *PLEASE DELETE* |
Vákuumszivattyú típusa | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Fűtő | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Méréstechnika | *PLEASE DELETE* |
Kiegészítő részletek | Viton |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3412824 FAM 45 M 2 A 10 R H C1 AC1 4 V EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3412824 FAM 45 M 2 A 10 R H C1 AC1 4 V EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
HU
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
EN
(2.9 MB)