-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Folyadék | Szabványos ásványolajokhoz |
---|---|
ISO kód formátum | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Ház CS | CS1000, kijelzővel |
Hidraulikus változat | Szivattyú, bemenetinyomás-stabil |
Tápfeszültség, motor-szivattyú szerelvény | 230/400-50-3 265/460-60-3 |
Kiegészítő részletek | AquaSensor AS1000-rel |
Elektromos kimenet | Analóg kimenet (4-20mA) |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3413656 CSM1320 2 1 WNX60O60 AS EN
Termékinformáció
HU
(0 MB)
3413656 CSM1320 2 1 WNX60O60 AS EN
Termékinformáció
EN
(0 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
HU
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0 MB)