CX07 -3/2-F/C-2/15/100/038/PV-24V-M12-DR

Cikkszám
3421082
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
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás
CX sorozat 3/2 utas
Kapcsolási funkció CX NC
Névleges nyomás – CX 0–100 bar
Névleges méret DN CX 15
Csatlakozás mérete CX G 3/8
Ház anyaga CX Sárgaréz
Tömítés, statikus FPM
Tömítés, dinamikus PTFE
Szelepülés tömítése PTFE
Modellkód CX CX07 (3/2 - F)
Szerelőkonzol CX Szerelőkonzol nélkül
Kapcsolóállás-felügyelet CX Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül
Kézi felülírás CX Kézi felülírás nélkül

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra HU

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra EN

(0.98 MB)