CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012

Cikkszám
3428458
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
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás
CX sorozat 2/2 utas
Kapcsolási funkció CX NC
Névleges nyomás – CX 0–64 bar
Névleges méret DN CX 10
Csatlakozás mérete CX G 1/2
Ház anyaga CX Sárgaréz
Tömítés, statikus FPM
Tömítés, dinamikus FPM
Szelepülés tömítése PTFE
Modellkód CX CX06 (2/2 - F)
Szerelőkonzol CX Szerelőkonzol nélkül
Kapcsolóállás-felügyelet CX Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül
Kézi felülírás CX Kézi felülírás nélkül

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra HU

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.8 MB)