-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3437173 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Metrikus |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DWM12130R-22-C-N-15 |
Névl. méret | 12 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 5 - 15 |
Termékcsalád | DWM12130R |
Qmax szelepek [l/min] | 150 |
Üreg | 12130 |
Beállítás típusa | Nem állítható |
Standard | Nyomáskompenzátor |
Vezérlőnyomás-különbség [bar] | 15 |
Változat | Csillapított, tehermentesítő furat nélkül |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3437173 DWM12130R 22 C N 15 EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
3437173 DWM12130R 22 C N 15 EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Termékbrosúra
HU
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Termékbrosúra
EN
(0.29 MB)