-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
---|---|
CX sorozat | 2/2 utas |
Kapcsolási funkció CX | NC |
Névleges nyomás – CX | 0–100 bar |
Névleges méret DN CX | 10 |
Csatlakozás mérete CX | G 1/2 |
Ház anyaga CX | Sárgaréz |
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] | 2.5 |
A fő mágnesszelep feszültsége [V] | 24 V DC |
Energiafogyasztás [W] | 44 |
Elektr. csatlakozás, fő mágnesszelep | Készülék aljzattal EN 175301-803 (WS) |
Tömítés, statikus | FPM |
Tömítés, dinamikus | PTFE |
Szelepülés tömítése | PTFE |
Modellkód CX | CX05 (2/2 – D) |
Szerelőkonzol CX | Szerelőkonzol nélkül |
Kapcsolóállás-felügyelet CX | Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül |
Kézi felülírás CX | Kézi felülírás nélkül |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Termékbrosúra
HU
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Termékbrosúra
EN
(0.54 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.8 MB)