-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
---|---|
CX sorozat | 2/2 utas |
Kapcsolási funkció CX | NC |
Névleges nyomás – CX | 0–120 bar |
Névleges méret DN CX | 10 |
Csatlakozás mérete CX | G 3/8 |
Ház anyaga CX | Sárgaréz |
Tömítés, statikus | FPM |
Tömítés, dinamikus | PTFE |
Szelepülés tömítése | PTFE |
Modellkód CX | CX07 (2/2 - F) |
Szerelőkonzol CX | Szerelőkonzol nélkül |
Kapcsolóállás-felügyelet CX | Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül |
Kézi felülírás CX | Kézi felülírás nélkül |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra
HU
(0.86 MB)
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra
EN
(0.86 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.8 MB)