-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3456094 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Telepítési mód | Metrikus |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 300 |
Objektum megjelölése | MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L) |
Névl. méret | 6 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 20 |
Termékcsalád | MAV |
Qmax szelepek [l/min] | 20 |
Üreg | Üreg MAV-M14X1,5 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Funkció | Motorindító szelep |
Zárónyomás [bar] | 6 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)