-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Szűrő anyaga | XX=nincs szűrőelem |
Szűrési minősítés | 0 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1 1/2 col |
Szennyeződésjelző | E=nyomásmérő |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
MRF méret | 3 |
Ház anyaga | NU |
Elemek száma | 11 |
Elem hossza | 40 hüvelyk |