-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3490495 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | WK08C-01-C-N-M |
Névl. méret | 8 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 19 |
Tekercs | Tekerccsel |
Nyomástartomány P [bar] | 0 - 350 |
Csatlakozó típusa | Tekerccsel |
Termékcsalád | WK08C |
Qmax szelepek [l/min] | 19 |
Üreg | FC08-3 |
Szelepsorozat | WK08C-01-M |
Működtetés | Mágneses |
Funkció | 3/2 utas szelep |
Kézi felülírás | Nincs |
Modell | Standard |
Típus, kézi felülírás | Nincs kézi felülírás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra
EN
(0 MB)
Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra
HU
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra
EN
(1.68 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra
EN
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Termékinformáció
HU
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Termékinformáció
EN
(0 MB)