-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3492613 |
---|---|
Kivitel | Szendvicslemezek |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Elővezérelt |
Pmax [bar] | 320 |
Objektum megjelölése | ZW-DM10-01-PT-320V-N |
Névl. méret | 10 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 15 - 320 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 5 - 320 |
Termékcsalád | ZW-DM10 |
Qmax szelepek [l/min] | 100 |
Üreg | ISO 4401-05-04-0-05 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Pozíció szelep | Nyomás P |
Standard | Nyomáscsökk. szelep |
Nyomásbeállítás [bar] | Nincs előbeállítás |
Változat | Nincs |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3492613 ZW DM10 01 PT 320V N EN
Termékinformáció
HU
(0.22 MB)
3492613 ZW DM10 01 PT 320V N EN
Termékinformáció
EN
(0.22 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Termékbrosúra
HU
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Termékbrosúra
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra
HU
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra
EN
(2.49 MB)