-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3493369 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 320 |
Objektum megjelölése | VP-RP10 35 S01/N |
Névl. méret | 10 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 50 |
Repesztőnyomás [bar] | 3,5 |
Termékcsalád | VP-RP10 |
Qmax szelepek [l/min] | 50 |
Üreg | ISO 5781-08-10-0-00 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Vezérlési arány | 2.7 |
Funkció | Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Termékinformáció
HU
(0 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Termékinformáció
EN
(0 MB)
VP-RP10 Check Valve
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
VP-RP10 Check Valve
Termékbrosúra
EN
(0 MB)