-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3493789 |
---|---|
Kivitel | Szendvicslemezek |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Egyéb |
Pmax [bar] | 250 |
Objektum megjelölése | ZW-2SR06-01- AB -30- N |
Névl. méret | 6 |
Funkció | Áramlásszabályozó szelep |
Funkció | Orsószelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 0 - 30 |
Termékcsalád | ZW-2SR06 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0 - 30 |
Qmax szelepek [l/min] | 30 |
Üreg | ISO 4401-03-02-0-05 |
Beállítás típusa | Manuális |
Pozíció szelep | Nyomás A és B |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra
HU
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Iparági prospektus
HU
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Iparági prospektus
EN
(3.78 MB)