-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3504886 |
---|---|
Kivitel | Szendvicslemezek |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Elővezérelt |
Pmax [bar] | 320 |
Objektum megjelölése | ZW-DM10-01-PT-210V-V |
Névl. méret | 10 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 10 - 210 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 5 - 320 |
Termékcsalád | ZW-DM10 |
Qmax szelepek [l/min] | 100 |
Üreg | ISO 4401-05-04-0-05 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Pozíció szelep | Nyomás P |
Standard | Nyomáscsökk. szelep |
Nyomásbeállítás [bar] | Nincs előbeállítás |
Változat | Nincs |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DL10-01 Accumulator charging valve
Termékbrosúra
HU
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Termékbrosúra
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra
HU
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Iparági prospektus
HU
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Iparági prospektus
EN
(2.49 MB)