CX03M-2/2-D/C-2/10/040/014/24V-1X-M5-M12

Cikkszám
3507702
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
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás
CX sorozat 2/2 utas modul
Kapcsolási funkció CX NC
Névleges nyomás – CX 0–40 bar
Névleges méret DN CX 10
Csatlakozás mérete CX G 1/4
Ház anyaga CX Sárgaréz
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] 2.5
A fő mágnesszelep feszültsége [V] 24 V DC
Energiafogyasztás [W] 35
Elektr. csatlakozás, fő mágnesszelep Készülék aljzattal – M12x1 oldalt
Tömítés, statikus FPM
Tömítés, dinamikus PTFE
Szelepülés tömítése FPM
Modellkód CX CX03M (2/2 – D)
Kapcsolóállás-felügyelet CX Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül
Kézi felülírás CX Kézi felülírás nélkül

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra HU

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra EN

(0.85 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Termékbrosúra HU

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Termékbrosúra EN

(0.43 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Termékbrosúra HU

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Termékbrosúra EN

(0.33 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Termékbrosúra HU

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Termékbrosúra EN

(0.49 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Termékbrosúra HU

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Termékbrosúra EN

(0.32 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Termékbrosúra HU

(0.32 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Termékbrosúra EN

(0.32 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.8 MB)