-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kivitel | Patron |
---|---|
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Metrikus |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Névl. méret | 12 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 0-230 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 0 - 350 |
Termékcsalád | DWM12121ZD |
Qmax szelepek [l/min] | 120 |
Üreg | 12121 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Standard | Nyomáskompenzátor |
Nyomásbeállítás [bar] | 180 |
Vezérlőnyomás-különbség [bar] | 6 |
Változat | Erősen csillapított, tehermentesítéssel |
Kiegészítő funkció | Integrált DB funkcióval |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DWM12121ZD Pressure compensator
Termékbrosúra
HU
(0.41 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Termékbrosúra
EN
(0.41 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Iparági prospektus
HU
(0.41 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Iparági prospektus
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra
HU
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra
EN
(1.68 MB)