-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3539302 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Elővezérelt |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DR08P-01-C-N-090H |
Névl. méret | 8 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 6 - 62 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 6 - 345 |
Termékcsalád | DR08P |
Qmax szelepek [l/min] | 60 |
Üreg | FC08-3 |
Beállítás típusa | Manuális |
Standard | Nyomásszabályozó szelep |
Nyomásbeállítás [bar] | Nincs előbeállítás |
Változat | Nincs |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra
EN
(0 MB)