-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3541091 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Elővezérelt |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | VP-DBP10 350V S01/V |
Névl. méret | 10 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 3,5 - 350 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Áteresztőszelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 3.5 - 350 |
Termékcsalád | VP-DBP10 |
Qmax szelepek [l/min] | 400 |
Üreg | ISO 6264-08-13-*-97 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Standard | Leeresztőszelep |
Nyomásbeállítás [bar] | Nincs előbeállítás |
Változat | Nincs |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra
HU
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra
EN
(0.43 MB)