-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
---|---|
CX sorozat | 2/2 utas |
Névleges nyomás – CX | 12–160 bar |
Névleges méret DN CX | 10 |
Csatlakozás mérete CX | G 1 |
Ház anyaga CX | Rozsdamentes acél V2A / 1.4305 |
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] | 3 |
Tömítés, statikus | FPM |
Modellkód CX | CX DBV |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3547459 CX DBV 10 160 G1 F E 24V EK EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3547459 CX DBV 10 160 G1 F E 24V EK EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Termékbrosúra
HU
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Termékbrosúra
EN
(2.69 MB)