-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kivitel | Patron |
---|---|
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Elővezérelt |
Pmax [bar] | 350 |
Névl. méret | 8 |
Funkció | Áramlásszabályozó szelep |
Funkció | Orsószelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 2 - 3.7 |
Áramlási sebesség beállítási értéke [l/perc] | 3 |
Termékcsalád | SRP08 |
Q termékcsalád [l/perc] | 1.3 - 30 |
Qmax szelepek [l/min] | 50 |
Üreg | FC08-3 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SRP08-01 Flow Regulator
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
SRP08-01 Flow Regulator
Termékbrosúra
EN
(0 MB)