-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kiegészítő részletek | Nélkül |
---|---|
Tömítés | EPDM |
Szűrő | Védőszűrő (25µm-FMM-P) |
CS változat | ISO/SAE/NAS,kijelzővel(EPDM) |
Analóg interfész | 4–20 mA |
További érzékelő | AquaSensor (AS1000) |
Modulváltozat | FMM-P-M |
Hidraulikus akkumulátor | 0 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3669234 FMM P M 1 CS1321 A AS 0 1 0 000 EN
Termékinformáció
HU
(0.23 MB)
3669234 FMM P M 1 CS1321 A AS 0 1 0 000 EN
Termékinformáció
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
HU
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)