-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3719944 |
---|---|
Kivitel | Szendvicslemezek |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | ZW-DW06-01-PAB-33V-V |
Névl. méret | 6 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 7-33 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 4 - 33 |
Termékcsalád | ZW-DW06 |
Qmax szelepek [l/min] | 40 |
Üreg | ISO 4401-03-02-0-05 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Pozíció szelep | 2 utas nyomáskompenzátor |
Standard | Nyomáskompenzátor |
Változat | Nincs |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3719944 ZW DW06 01 PAB 33V V EN
Termékinformáció
HU
(0.22 MB)
3719944 ZW DW06 01 PAB 33V V EN
Termékinformáció
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra
HU
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra
EN
(3.78 MB)