Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Kiegészítő funkció | Nincs |
| Változat | Nincs |
| Vezérlőnyomás-különbség [bar] | 4 |
| Standard | Nyomáskompenzátor |
| Pozíció szelep | 2 utas nyomáskompenzátor |
| Beállítás típusa | Nem állítható |
| Üreg | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax szelepek [l/min] | 100 |
| Termékcsalád | ZW-DW10 |
| Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 4 - 8 |
| Funkció | Orsószelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 100 |
| Névl. méret | 10 |
| Objektum megjelölése | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
| Pmax [bar] | 320 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | Egyéb |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Cikkszám | 3719992 |
| Kivitel | Szendvicslemezek |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.