-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Méret | *KÉRJÜK, TÖRÖLJE* |
---|---|
Működési közeg | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Változat | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Feszültség | *KÉRJÜK, TÖRÖLJE* |
Szűrő mérete | *KÉRJÜK, TÖRÖLJE* |
Vákuumszivattyú típusa | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Fűtő | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Méréstechnika | *KÉRJÜK, TÖRÖLJE* |
Kiegészítő részletek | Nincs |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3768641 FAM 95 M 2 B 40 WA H C1 AC1 4 EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3768641 FAM 95 M 2 B 40 WA H C1 AC1 4 EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
HU
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
EN
(2.9 MB)