-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Méret | 25=25 l/min |
---|---|
Működési közeg | X |
Változat | 2 |
Feszültség | A=400V-50Hz-3Ph |
Szűrő mérete | 10=OLF-10 Toploader(FAM25/45) |
Vákuumszivattyú típusa | R |
Fűtő | Z |
Méréstechnika | A=AquaSensor |
Kiegészítő részletek | Nincs |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3796508 FAM 25 X 2 A 10 R Z C1 A 4 EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3796508 FAM 25 X 2 A 10 R Z C1 A 4 EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
HU
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
EN
(2.9 MB)