-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Méret | PVV103-1 |
---|---|
Beállítási tartomány | 20–250 |
Elmozdulás | 32 |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Szerelőkarima | ISO szerelőkarima Ø100 4-lyukú |
Tengely | ISO tengely siklóretesszel Ø25 mm |
Tömítések | NBR |
Vezérlő | 2-fok. nyom. beáll.1fok.fix |
Pozíció, portok 1 | Radiális |